(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornillador Lock C-195-A

Destornillador Lock C-195-A
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 18
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Longitud total del cuerpo principal (L (mm)): 25.3
· Código de producto: 24387

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-195-A

 
Número de Parte
C-195-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 25.3 Diámetro externo de bloqueo(mm) 18 Material del cuerpo Aleación de zinc
Acabado superficial Cromado Código de producto 24387

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-195-A de la serie Destornillador Lock C-195-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico