(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coin Lock C-88

Coin Lock C-88
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 22
· Cuerpo material: Barra de latón de corte libre (C3604BD)
· Acabado de la superficie: Enchapado en cromo (MBCr)
· Material clave: Placa de acero laminado en frío (SPCC)/material de acero de fácil mecanización (SUM)
· Acabado superficial clave: Niquelado (MFNi)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-88-1-K6510
C-88-1-K7450
C-88-1-TA6450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

K651020335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

K745020334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TA645020333
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave Código de producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 33.7 Diámetro externo de bloqueo(mm) 22 Material del cuerpo Barra de latón de corte libre (C3604BD)
Acabado superficial Cromado (MBCr) Material clave Placa de acero laminado en frío (SPCC) / Material de acero de corte libre (SUM) Acabado de superficie clave Niquelado (MFNi)
Número de diferencias clave 690000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico