(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango al ras tipo paleta de acero inoxidable, A-1882 (Números de pieza)

Mango al ras tipo paleta de acero inoxidable, A-1882
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 137
· Ancho del cuerpo principal (mm): 104
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1882-A-1
A-1882-A-2
A-1882-B-1
A-1882-B-2
A-1882-C-1
A-1882-C-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave Profundidad
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T023037.401344
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave37.401632
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T02304101595
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave4101633
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T023042.201596
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

No hay llave42.201634

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 137 Ancho del cuerpo principal(mm) 104 Material Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico