(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Puerta de compartimento de tren, puerta corredera
· Longitud total (mm): 132
· Ancho promedio (mm): 80
· Altura completa (mm): 161
· Espesor de la placa (mm): 22 to 26
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A-353-1S-L |
A-353-1S-R |
Cargando…
Aplicación | Puerta del compartimento del tren, puerta corredera | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Gancho / Placa de impacto / Piezas internas: fundición de acero inoxidable (SUS304) / Caja: aleación de aluminio (ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Gancho: pulido de barril brillante / placa de huelga / pieza interna: pulido electrolítico / caja: acabado de pintura al horno | Color | Plata perla | Numero de llaves | T0230 |
Longitud total(mm) | 132 | Ancho promedio(mm) | 80 | Altura completa(mm) | 161 |
Grosor de placa(mm) | 22~26 | Accesorio | Placa de cierre, 2 llaves |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente