(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango para sellado de plástico, FA-110 N

Mango para sellado de plástico, FA-110 N
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Equipo médico, almacenamiento de medicamentos.
· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 94.5
· Ancho promedio (mm): 40
· Altura completa (mm): 25

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-110N

 
Número de Parte
FA-110N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Equipos medicos, Almacenaje de drogas Tipos Cuerpo de la manija Material Poliacetal (POM)
Accesorio Cerradura de Placa Longitud total(mm) 94.5 Ancho promedio(mm) 40
Altura completa(mm) 25 Código de producto 60841

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-110N de la serie Mango para sellado de plástico, FA-110 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico