(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Puerta grande de un almacén/barco/central eléctrica, etc.
· Accesorio: Dos llaves
· Longitud total (mm): 294
· Altura completa (mm): 56
· Escribe: Cuerpo del mango
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FA-601-F
Aplicación | Puerta grande de un almacén / barco / planta de energía, etc. | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Aleación de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Cromado | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha | Numero de llaves | 0350 |
Accesorio | Dos llaves | Longitud total(mm) | 294 | Altura completa(mm) | 56 |
Código de producto | 60618 | Nota | No se puede bloquear con candado. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-601-F de la serie Mango de seguridad para sellado, FA-601-F.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente