(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hermético. Mango de esquina FA-618 (Números de pieza)

Hermético. Mango de esquina FA-618
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas grandes medianas/ligeras de equipos de cocina/equipos médicos/equipos de prueba, etc.
· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 265
· Ancho promedio (mm): 26
· Altura completa (mm): 68

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-618

 
Número de Parte
FA-618
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas medianas / ligeras grandes de equipos de cocina / equipos médicos / equipos de prueba, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Cerradura de Placa
Longitud total(mm) 265 Ancho promedio(mm) 26 Altura completa(mm) 68
Código de producto 60027

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-618 de la serie Hermético. Mango de esquina FA-618.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico