(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Equipos de cocina, equipos médicos, equipos de prueba.
· Accesorio: Dos llaves, asiento receptor.
· Longitud total (mm): 265
· Ancho promedio (mm): 30
· Escribe: Cuerpo del mango
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Aplicación | Equipo de cocina, Equipo medico, Equipo de prueba | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Aleación de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Cromado | Numero de llaves | 0200 | Accesorio | Dos llaves, asiento receptor |
Longitud total(mm) | 265 | Ancho promedio(mm) | 30 | Nota | Para el ajuste de la placa de impacto, use un destornillador "-" cuyo ancho de broca es de 8 mm. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente