(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija impermeable de doble bloqueo, A-440

Manija impermeable de doble bloqueo, A-440
  • Descuento por volumen

· Solicitud: A-440
· Longitud total (mm): 114
· Ancho promedio (mm): 54
· Altura completa (mm): 57
· Espesor de la placa (mm): 1.6 to 3.2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-440
A-440-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Material Acabado Color Egoístamente Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-Bloquear cuerpo principalAleación de aluminio (ADC)Acabado de poliéster al hornoPlata metalizadoTipo de combinación izquierda / derechaJE133011454571.6~3.22 llaves, juego de tornillos, placa de montajeA-440-H03177El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

A-440Llave de la manijaAleación de zinc (ZDC)Cromado (MZCr)---------03178-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico