(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Puertas de cajas, puerta de inspección.
· Espesor de la placa (mm): Hasta 6
· OD (mm): 37
· Accesorio: nuez grande
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-63
Aplicación | Puertas de cajas, puerta de inspección | Tipos | Bloquear cuerpo principal | Material | Aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Niquelado satinado Cromado (MZCr) | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha | Grosor de placa(mm) | Hasta 6 |
O.D.(mm) | 37 | Accesorio | Nuez grande | Perillas Aplicables | 0061-H, 0062-H |
Código de producto | 01209 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-63 de la serie Manija de bloqueo tipo pestillo, A-63.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente