(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de bloqueo a prueba de agua, A-149

Manija de bloqueo a prueba de agua, A-149
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· OD (mm): 31
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
· Material: Aleación de zinc (ZDC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-149-1

 
Número de Parte
A-149-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado satinado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 9.8
O.D.(mm) 31 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Código de producto 00335
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-149-1 de la serie Manija de bloqueo a prueba de agua, A-149.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico