(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango plano impermeable, A-488

Mango plano impermeable, A-488
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Aleación de aluminio
· Finalizar: Acabado horneado de resina alquídica de melamina.
· Color: Negro
· Espesor de la placa (mm): 2.3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-488-4
A-488-5
A-488-S-1
A-488-S-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R02201604049.301217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R02201223246.801218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

R02202074852.201252
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK602074852.204057

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de aluminio Acabado Melamina Alkyd Resina Horneado Color Negro
Grosor de placa(mm) 2.3 Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico