(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango al ras de plástico con cerradura múltiple AP-469-W

Mango al ras de plástico con cerradura múltiple AP-469-W
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 210
· Ancho promedio (mm): 36
· Altura completa (mm): 44
· Material: Poliamida
· Finalizar: Mecanizado de granos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-469-W

 
Número de Parte
AP-469-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Poliamida Acabado Mecanizado de granos Color Negro
Grosor de placa(mm) 2.3 Longitud total(mm) 210 Ancho promedio(mm) 36
Altura completa(mm) 44 Código de producto 04262 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-469-W de la serie Mango al ras de plástico con cerradura múltiple AP-469-W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico