(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangos de bloqueo de color a prueba de agua (Números de pieza)

Mangos de bloqueo de color a prueba de agua
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-310-1

 
Número de Parte
A-310-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Material Acabado Egoístamente Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaCuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Pintura al horno de resina acrílicaTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 762Tuerca grande, juego de tornillosA-310-1H, 2H00588

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-310-1 de la serie Mangos de bloqueo de color a prueba de agua.

Products like this...

Número de Parte
A-310-2
A-310-3
A-310-3H
A-310-4
A-310-4H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Material Acabado Egoístamente Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaCuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Pintura al horno de resina acrílicaTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 750Tuerca grande, juego de tornillosA-310-1H, 2H00590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaCuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Pintura al horno de resina acrílicaTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 234Tuerca grande, juego de tornillosA-310-3H00591
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

para A-310-3 y A-1310-3Llave de la manijaAleación de aluminio (ADC)Cromado satinado (MZCr)-1002230----00592
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaCuerpo principalAleación de zinc (ZDC)Pintura al horno de resina acrílicaTipo de combinación izquierda / derecha---Hasta 330Tuerca grande, juego de tornillosA-310-4H00593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

para A-310-4 y A-1310-4Llave de la manijaAleación de zinc (ZDC)Cromado satinado (MZCr)-901626----00594

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico