(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de panel de color a prueba de agua A-318

Bloqueo de panel de color a prueba de agua A-318
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 118
· Ancho promedio (mm): 36
· Altura completa (mm): 26.5
· Espesor de la placa (mm): Hasta 3,5
· OD (mm): 51

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-318
A-318-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Acabado Egoístamente Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Puerta de gran cubículo exterior y equipo de vibración.Bloquear cuerpo principalAcabado al horno de resina acrílicaCombinación izquierda y derecha2002---Hasta 3.5511 llave, tuerca grande, juego de tornillosA-318-H00616El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

A-318Llave de la manijaCromado satinado (MZCr)--1183626.5----00617-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc (ZDC) Color Plata metalizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico