(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Pequeño cuadro de distribución, panel de control, contenedor.
· OD (mm): 28
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: A-121-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-146-M
Aplicación | Pequeña centralita, Panel de control, Contenedor | Tipos | Bloquear cuerpo principal | Material | Aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Acabado al horno de resina acrílica | Color | Plata metalizado | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha |
O.D.(mm) | 28 | Accesorio | Tuerca grande, juego de tornillos | Perillas Aplicables | A-121-H |
Código de producto | 04307 | Nota | El cierre se vende por separado. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-146-M de la serie Manija de cerradura con agujeros sellados, A-146-M.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente