(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Levante la manija A-201-A

Levante la manija A-201-A
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta pequeña, puerta de sellado
· Accesorio: Cierre dedicado, tuerca
· Longitud total (mm): 119
· Ancho promedio (mm): 36
· Altura completa (mm): 100

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-201-A-1
A-201-A-2
A-201-A-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~803179
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20~2803180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30~3803181

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta pequeña, puerta de sellado Tipos Cuerpo de la manija Material Poliamida
Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Cierre dedicado, tuerca Longitud total(mm) 119
Ancho promedio(mm) 36 Altura completa(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico