(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango al ras de plástico AP-883 (Números de pieza)

Mango al ras de plástico AP-883
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Tapa del maletero y puerta de un toque de un autobús, etc.
· Longitud del cuerpo principal (mm): 104
· Ancho del cuerpo principal (mm): 174
· Material: resina poliacetal (POM)
· Cuello: Negro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-883

 
Número de Parte
AP-883
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tapa del maletero y una puerta táctil de un autobús, etc. Llave T0230 Longitud del cuerpo principal(mm) 104
Ancho del cuerpo principal(mm) 174 Material Resina de poliacetal (POM) Collar Negro
Tipos Cuerpo de la manija Accesorio Dos llaves Código de producto 01440

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-883 de la serie Mango al ras de plástico AP-883.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico