(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tirador de acero inoxidable resistente al agua A-1950-A

Tirador de acero inoxidable resistente al agua A-1950-A
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Ancho promedio (mm): 51
· Altura completa (mm): 42
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Finalizar: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1950-A-1
A-1950-A-1-TAK60
A-1950-A-2
A-1950-A-2-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

020020001862
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK6020004172
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

020016501863
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

TAK6016504173

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado Acabado de la línea del cabello Grosor de placa(mm) 3.2
Accesorio Corchete Ancho promedio(mm) 51 Altura completa(mm) 42

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico