(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Equipos de cocina, equipos médicos, equipos ambientales, equipos fríos/calientes.
· Accesorio: Dos llaves, asiento receptor.
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado fino
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FA-1625-3-B
Aplicación | Equipamiento de cocina, Equipamiento médico, Equipamiento medioambiental, Equipamiento frío / calor | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Fundición de acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Acabado fino | Numero de llaves | 0200 | Accesorio | Dos llaves, asiento receptor |
Longitud total(mm) | 134 | Longitud de la garra(mm) | 50 | Código de producto | 60664 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1625-3-B de la serie Mango grande de acero inoxidable para hermeticidad FA-1625.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente