(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango de bloqueo de tipo resistente a explosiones de acero inoxidable A-1360

Mango de bloqueo de tipo resistente a explosiones de acero inoxidable A-1360
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 60
· Ancho promedio (mm): 22
· Altura completa (mm): 60
· Espesor de la placa (mm): 1 to 17
· OD (mm): 60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1360
A-1360-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Acabado Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

73 Días o más

Panel de disyuntores, panel de controlBloquear cuerpo principalMaquinado---1~1760Cierre dedicado, tuerca grandeA-1360-H00959
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

A-1360Llave de la manijaAcabado arenado602260----00960

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico