(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de acero inoxidable con bloqueo de leva, A-1380

Manija de acero inoxidable con bloqueo de leva, A-1380
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Vehículo, puerta corredera de grandes equipos.
· Accesorio: Tuerca de montaje (M4), arandela plana, arandela elástica, 2 llaves
· Escribe: Manejar el cuerpo principal
· Material: Plato de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Finalizar: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1380-2-1

 
Número de Parte
A-1380-2-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Vehículo, puerta corredera de gran equipamiento Tipos Manejar el cuerpo principal Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Acabado de la línea del cabello Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Numero de llaves 0200
Accesorio Tuerca de montaje (M4), arandela plana, arandela elástica, 2 llaves Longitud total(mm) 170 Código de producto 01921

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1380-2-1 de la serie Manija de acero inoxidable con bloqueo de leva, A-1380.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico