(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Retención / Coger Ala / Agarre

Retención / Coger Ala / Agarre
  • Descuento por volumen

[Características]
· Existen diversas formas de utilizar este producto, desde fijar puertas y cajones hasta evitar que los artículos se caigan durante su transporte.
· Se detiene 4 veces cada 90 grados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
24101.0201
24101.0202
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Estándar Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Cinc fundido a presión, plastificado, plata, similar a RAL 9006plata
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Cinc fundido a presión, plastificado, negro, similar a RAL 9005negro

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Dimensión d1 17 Dimensión l1(mm) 40 Dimensión l2(mm) ~ 22
l3(mm) 16.5 l4 min.(mm) 21.5 l5(mm) 10
l6(mm) 11 Capacidad de carga máx.(N) 450 Material zinc troquelado
Brida Cinc fundido a presión, plastificado, negro Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico