(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija de cerradura de acero inoxidable con tapa A-1148

Manija de cerradura de acero inoxidable con tapa A-1148
  • Descuento por volumen

· Espesor de la placa (mm): Hasta 3,5
· OD (mm): 50
· Pomo compatible: A-1148-1-H
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha
· Nota: El cierre se vende por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1148-1
A-1148-1-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Material Acabado Egoístamente Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Perillas Aplicables Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuadros de distribución exterior, paneles de controlBloquear cuerpo principalCuerpo principal de fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) / Tapa: poliamida (PA)Cuerpo principal: pulido electrolíticoTipo de combinación izquierda / derechaHasta 3.550A-1148-1-H01241El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A-148-1, A-1148-1Llave de la manijaAcero inoxidable (acero inoxidable 304)Esmerilado de cilindro----00332-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico