(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manija de bloqueo a prueba de agua, A-60

Manija de bloqueo a prueba de agua, A-60
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta de equipo de vibración, pequeño panel de control.
· OD (mm): 37
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-60-A
A-60-B
A-60-C
A-60-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación 1 Especificación 2 Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Se puede insertar solo cuando se bloqueaEstándares a prueba de agua IP × 3 o equivalente01951
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Se puede insertar y quitar al bloquear y desbloquearEstándares a prueba de agua IP × 3 o equivalente01952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Se puede insertar solo cuando se bloqueaEstándares a prueba de agua IPx5 o equivalente04355
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Se puede insertar y quitar al bloquear y desbloquearEstándares a prueba de agua IPx5 o equivalente04370

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta del equipo de vibración, panel de control pequeño Tipos Bloquear cuerpo principal Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha O.D.(mm) 37
Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico