(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango de bloqueo de palanca a prueba de agua A-130-S

Mango de bloqueo de palanca a prueba de agua A-130-S
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cubículo, cuadro de distribución, panel de control.
· Ancho promedio (mm): 47
· Altura completa (mm): 93.5
· Espesor de la placa (mm): Hasta 2
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-130-S-2-1-TAK60

 
Número de Parte
A-130-S-2-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo, Panel de control, Panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Niquelado satinado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Numero de llaves TAK60
Longitud total(mm) 142 Ancho promedio(mm) 47 Altura completa(mm) 93.5
Grosor de placa(mm) Hasta 2 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves Código de producto 04028
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-130-S-2-1-TAK60 de la serie Mango de bloqueo de palanca a prueba de agua A-130-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico