(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Cuadros de distribución exterior, paneles de control.
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-247-1
Aplicación | Cuadros de distribución exterior, paneles de control | Tipos | Bloquear cuerpo principal | Material | Aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Cromado satinado (MZCr) | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha | Numero de llaves | 0061・0062 |
Grosor de placa(mm) | Hasta 9 | O.D.(mm) | 50 | Accesorio | Tuerca grande, juego de tornillos |
Perillas Aplicables | 0061-H, 0062-H | Código de producto | 00571 | Nota | El cierre se vende por separado. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-247-1 de la serie Manija de bloqueo con tapa A-247.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente