(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Barco, vehículo, equipo de comunicación, equipo de medición, generador de motor.
· Espesor de la placa (mm): Hasta 4
· Accesorio: Dos llaves
· Longitud total (mm): 130
· Ancho promedio (mm): 52
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-222-1
Aplicación | Barco, vehículo, equipo de comunicación, equipo de medición, generador de motor | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Aleación de aluminio |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Pintura de resina acrílica | Numero de llaves | 0200 | Grosor de placa(mm) | Hasta 4 |
Accesorio | Dos llaves | Longitud total(mm) | 130 | Ancho promedio(mm) | 52 |
Código de producto | 01511 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-222-1 de la serie Tipo de Ganado Mango Plano A-222.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente