(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Camión de uso especial/puerta de un solo toque de una máquina de construcción
· Longitud del cuerpo principal (mm): 91
· Ancho del cuerpo principal (mm): 201
· Material: Policarbonato (PC)
· Cuello: Negro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AP-867
Aplicación | Camión de propósito especial / Puerta de un toque de una máquina de construcción | Derecha e izquierda | Tipo de combinación izquierda / derecha | Llave | T0230 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del cuerpo principal(mm) | 91 | Ancho del cuerpo principal(mm) | 201 | Material | Policarbonato (PC) |
Collar | Negro | Tipos | Cuerpo de la manija | Accesorio | Dos llaves |
Código de producto | 01897 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-867 de la serie Mango ovalado AP-867.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente