(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta exterior Manija A-462 (Números de pieza)

Junta exterior Manija A-462
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 205
· Ancho promedio (mm): 29
· Altura completa (mm): 28
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-462-1-1L-TAK60
A-462-1-1R
A-462-1-1R-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Numero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para el lado izquierdoTAK6004091
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Para el lado derecho020003205
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para el lado derechoTAK6004092

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Niquelado Satinado Cromado Accesorio Corchete
Longitud total(mm) 205 Ancho promedio(mm) 29 Altura completa(mm) 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico