(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de gancho grande C-14

Cierre de gancho grande C-14
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 89
· Ancho del cuerpo principal (mm): 74
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 98

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-14

 
Número de Parte
C-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 98 Longitud total del cuerpo principal(mm) 89 Ancho del cuerpo principal(mm) 74
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 20029

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-14 de la serie Cierre de gancho grande C-14.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico