(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Ancho del cuerpo principal (mm): 29
· Especificación: Resorte helicoidal incorporado
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Muelle helicoidal: Incorporado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Especificaciones | Muelle helicoidal incorporado | Carga de tensión(N) | 190 | Ancho del cuerpo principal(mm) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Placa de acero laminado en frío | Acabado superficial | Tratamiento con cromato de zinc | Muelle helicoidal | Incorporado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente