(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

King Size Snap Fastener C-172

King Size Snap Fastener C-172
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 123
· Ancho del cuerpo principal (mm): 21
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 588

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-172

Número de Parte
C-172
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 588 Longitud total del cuerpo principal(mm) 123 Ancho del cuerpo principal(mm) 21
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 20480

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-172 de la serie King Size Snap Fastener C-172.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico