(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Ancho promedio (mm): 46
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Longitud total (mm): 72
· Código de producto: 21460
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-1013
Longitud total(mm) | 72 | Ancho promedio(mm) | 46 |
---|---|---|---|
Material | Placa de acero inoxidable laminado en frío | Acabado superficial | Esmerilado de cilindro |
Código de producto | 21460 | RoHS | 10 |
Longitud total(mm) | 72 | Ancho promedio(mm) | 46 | Material | Placa de acero inoxidable laminado en frío |
---|---|---|---|---|---|
Acabado superficial | Esmerilado de cilindro | Código de producto | 21460 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1013 de la serie Acero inoxidable, cierre a presión con cerradura C-1013.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente