(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Ancho promedio (mm): 30
· Material: Plato de acero inoxidable (SUS316)
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Longitud total (mm): 50
· Código de producto: 21814
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-1327-3
Longitud total(mm) | 50 | Ancho promedio(mm) | 30 |
---|---|---|---|
Material | Placa de acero inoxidable (SUS316) | Acabado superficial | Esmerilado de cilindro |
Código de producto | 21814 | RoHS | 10 |
Longitud total(mm) | 50 | Ancho promedio(mm) | 30 | Material | Placa de acero inoxidable (SUS316) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado superficial | Esmerilado de cilindro | Código de producto | 21814 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1327-3 de la serie Cierre a ras de acero inoxidable C-1327.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente