(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sujetador giratorio de acero inoxidable C-1238-13

Sujetador giratorio de acero inoxidable C-1238-13
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 70
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Longitud total (mm): 117
· Código de producto: 22818

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1238-13

 
Número de Parte
C-1238-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 117 Ancho promedio(mm) 70 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 22818

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1238-13 de la serie Sujetador giratorio de acero inoxidable C-1238-13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico