(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gancho de seguridad de acero inoxidable C-1075

Gancho de seguridad de acero inoxidable C-1075
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 18
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Longitud total (mm): 31.4
· Código de producto: 21289

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1075

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Longitud total(mm)31.4Ancho promedio(mm)18
MaterialPlaca de acero inoxidable laminado en fríoAcabado superficialEsmerilado de cilindro
Código de producto21289RoHS10
Número de Parte
C-1075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 31.4 Ancho promedio(mm) 18 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 21289

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1075 de la serie Gancho de seguridad de acero inoxidable C-1075.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico