(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Un toque
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
B-40-1-L |
B-40-1-R |
B-40-2-L |
B-40-2-R |
B-40-3-L |
B-40-3-R |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Manera de apertura de puerta | Pabellón | Tipo de estancia | Rotación | Tipo de rotación | Solapa |
---|---|---|---|---|---|
Tope | Parar en estado completamente abierto | Liberación de tapón | Un toque | Material del cuerpo | Placa de acero laminado en frío |
Tratamiento superficial del cuerpo | Cromado | Carga permisible(N) | 145 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente