(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope libre de acero inoxidable Stay B-1470

Tope libre de acero inoxidable Stay B-1470
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Tapón: Parada configurable
· Cuerpo material: Plato de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-1470-1
B-1470-2
B-1470-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058623511277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038613511278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102868511279
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Código de producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parada libre Material del cuerpo Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Tratamiento superficial del cuerpo Acabado de la línea del cabello
Carga permisible(N) 392

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico