(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de acero inoxidable para puertas ligeras B-1454 (Números de pieza)

Soporte de acero inoxidable para puertas ligeras B-1454
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Placa de acero inoxidable laminada en frío

PDF

 
Número de Parte
B-1454-1
B-1454-2
B-1454-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Longitud L en Extención
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029426910810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019618510811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019613110812

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de Bead Shot

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico