(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Par de torsión unidireccional Stay B-492 (Números de pieza)

Par de torsión unidireccional Stay B-492
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Longitud L en extensión (mm): 197
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Cuerpo material: Aleación de zinc (ZDC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-492

 
Número de Parte
B-492
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Ninguno Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Aleación de zinc (ZDC)
Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado Longitud L en Extención(mm) 197 Código de producto 13156

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-492 de la serie Par de torsión unidireccional Stay B-492.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico