(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modo de apertura de la puerta: Apertura hacia abajo
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Liberación del tapón: Presionar el botón
· Cuerpo material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
B-1468-1-1 |
B-1468-2-1 |
B-1468-3-1 |
Cargando…
Manera de apertura de puerta | Apertura frontal | Tipo de estancia | Expansión y contracción · Slide | Flexible, tipo deslizante | Deslice la barra cuadrada plana |
---|---|---|---|---|---|
Liberación de tapón | Presionar el botón | Material del cuerpo | Placa de acero inoxidable laminado en frío | Tratamiento superficial del cuerpo | Pulido |
Carga permisible(N) | 215 | Número de posiciones de parada | 1 niveles |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente