(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acero inoxidable Stay B-1475 (Números de pieza)

Acero inoxidable Stay B-1475
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: apertura hacia arriba
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Liberación del tapón: Presionar el botón
· Cuerpo material: Placa de acero inoxidable laminada en frío

PDF

 
Número de Parte
B-1475-1-1
B-1475-1-2
B-1475-2-1
B-1475-2-2
B-1475-3-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Longitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Parar en estado completamente abierto35012511404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de dos etapas35012511405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Parar en estado completamente abierto30010011406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de dos etapas30010011407
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Parar en estado completamente abierto2507511408

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura hacia arriba Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Liberación de tapón Presionar el botón Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico