(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas niveladoras - con almohadilla, serie KC-280.

Patas niveladoras - con almohadilla, serie KC-280.
  • Descuento por volumen

Niveladores ígnifugos. Se utiliza material retardante de llama (que cumple con UL94 V-0) para el caucho inferior. Tiene una excelente resistencia a cargas y golpes.

PDF

 
Número de Parte
KC-280-0-EP-UL
KC-280-1-EP-UL
KC-280-2-EP-UL
KC-280-3-EP-UL
KC-280-4-EP-UL
KC-280-5-EP-UL
KC-280-10-EP-UL
KC-280-11-EP-UL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
Altura completa
(mm)
Ancho ø D Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.813016201606031626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.810016201306031627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.82701616976031628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.84701512945031629
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.92501210704031630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.946012878.54031631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.8130252016910031632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.813025201698031633

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Alambrón de acero al carbono forjado en frío Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento de cromato negro con recubrimiento de zinc Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de cromato negro con recubrimiento de zinc Material de goma inferior Caucho de etileno propileno Propiedades Estándar
Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico