(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De nylon compactas con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie 540SR (Cargas pesadas).

Ruedas - De nylon compactas con placa fija de acero laminado en frío, sin freno, serie 540SR (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija de servicio pesado sin tope, tipo piso bajo, K-540SR, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-540SR-65-NRB
K-540SR-75-NRB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274906531006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2941007531007

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga permitido(daN) 220.01~320.00 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 63
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 63 Longitud de placa L1(mm) 89.5 Ancho de placa W1(mm) 82
Ancho de la rueda(mm) 40 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico