(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Rueda - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-100ZHB (Carga pesada).

Rueda - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-100ZHB (Carga pesada).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho sintético
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias de alta resistencia sin tope, K-100ZHB, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-100ZHB-100

 
Número de Parte
K-100ZHB-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Rango de carga permitido(daN) 140.01~220.00 Carga permisible(daN) 181 Altura de montaje(mm) 130
Material de la rueda Caucho sintético Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 71 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 71
Longitud de placa L1(mm) 90 Ancho de placa W1(mm) 90 Diámetro de rueda D(φ) 100
Ancho de la rueda(mm) 38 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
CD del producto 30679

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-100ZHB-100 de la serie Rueda - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-100ZHB (Carga pesada)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico