(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nylon MC
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de acero inoxidable tipo plataforma baja sin tope (rueda doble) K-1508-W para cargas pesadas, consulte las secciones a continuación:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-1508-W-75
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Ninguno |
---|---|---|---|
Propiedades | [Bajo perfil de carga pesada] Piso bajo carga pesada | Rango de carga permitido(daN) | 485.01~750.00 |
Carga permisible(daN) | 490 | Altura de montaje(mm) | 108 |
Material de la rueda | [(Nylon)] Nylon MC | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor |
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados |
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) | 63(78) | Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) | 63(78) |
Mostrar más | |||
Longitud de placa L1(mm) | 100 | Ancho de placa W1(mm) | 100 |
Diámetro de rueda D(φ) | 75 | Ancho de la rueda(mm) | 39 |
Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica | Categoría de carga | Para carga pesada |
CD del producto | 31683 | RoHS | 10 |
Mostrar menos |
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Ninguno | Propiedades | Piso bajo carga pesada |
---|---|---|---|---|---|
Rango de carga permitido(daN) | 485.01~750.00 | Carga permisible(daN) | 490 | Altura de montaje(mm) | 108 |
Material de la rueda | Nylon MC | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) |
Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) | 63(78) | Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) | 63(78) |
Longitud de placa L1(mm) | 100 | Ancho de placa W1(mm) | 100 | Diámetro de rueda D(φ) | 75 |
Ancho de la rueda(mm) | 39 | Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica | Categoría de carga | Para carga pesada |
CD del producto | 31683 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-1508-W-75 de la serie Rueda - Con placa giratoria de acero inoxidable, rueda doble compacta de nylon MC azul, sin freno, serie K-1508-W (Cargas pesadas)..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente