(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Categoría de carga: Carga ligera
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-413S-150-N
Número de Parte |
---|
K-413S-150-N |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero laminado en frío (SPC) |
---|---|---|---|---|---|
Categoría de carga | Utilizado para carga ligera |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-413S-150-N de la serie Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-413S..
Número de Parte |
---|
K-413S-125-N |
K-413S-125-R |
K-413S-125-UB |
K-413S-150-R |
K-413S-150-UB |
K-413S-65-N |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente