(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - De fenol con placa giratoria de acero inoxidable, sin freno, serie K-1580J.

Ruedas - De fenol con placa giratoria de acero inoxidable, sin freno, serie K-1580J.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Fenol
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistencia al calor.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de acero inoxidable resistente al calor sin tope - K-1580J, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-1580J-80

 
Número de Parte
K-1580J-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Rango de carga permitido(daN) 35.01~80.00
Carga permisible(daN) 68 Altura de montaje(mm) 102.5 Material de la rueda Resina de fenol
Características de la rueda Resistencia química / Resistente al calor Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 50(55) Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 50(55) Longitud de placa L1(mm) 70
Ancho de placa W1(mm) 70 Diámetro de rueda D(φ) 80 Ancho de la rueda(mm) 32
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Carga media CD del producto 31508

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-1580J-80 de la serie Ruedas - De fenol con placa giratoria de acero inoxidable, sin freno, serie K-1580J..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico