(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Acero inoxidable
· Tipo de orificio de montaje: Agujero ranurado
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-1315S-65-PH
Número de Parte |
---|
K-1315S-65-PH |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-1315S-65-PH de la serie Ruedas - De caucho, nylon, uretano o fenol con placa giratoria de acero inoxidable, freno integrado, serie K-1315S..
Número de Parte |
---|
K-1315S-100-UB |
K-1315S-125-N |
K-1315S-125-UB |
K-1315S-65-R |
K-1315S-65-UB |
K-1315S-75-N |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente